Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Article description
4G-40x80
Order-no.
Profile lenghts
mm
Enter value for L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Profile lenghts
Anod. coating
light colored
Surface
1145 mm²
IX
18.70 cm^4
IY
78.50 cm^4
WX
9.30 cm³
WY
19.60 cm^3
Calculated weight
31.060 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin