Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Abdeckprofil -Kunststoff
Hilfsvariable für Artikel ohne Leerzeichen in NB
Abdeckprofil-KST
Typ
2 m-Stange
Best.-Nr.
Hilfvariable zur Steuerung der Geometrie des Profils (1=alteForm; 2=neueForm)
Profillänge
2000 mm
Farbe
A
12 mm
B
11.2 mm
C
6.4 mm
Hinweis zur Bestellemenge
keine Hinweise
berechnetes Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39162000
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (klick mich)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen