Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Klemmprofil
Typ
KL 40x40-3
Best.-Nr.
Klemmbereich
mm
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Klemmung A
mm
Wert eingeben für KBA
Klemmung A
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
561 mm²
IX
7 cm^4
IY
8.3 cm^4
WX
3.5 cm³
WY
4.1 cm³
berechnetes Gewicht
0.016 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen