Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Article description
Compatibility connector 40
Type
8, 10, 14mm
BEST
4016581
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
Weight
0.095 kg
Standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
Maintenance interval for the item
No Need
Registration No. WEEE
DE71223010
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
73181900
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale