Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluminiumprofil
Typebezeichnung des Aluminiumprofiles
F-80x120
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
mögliche Profillängen
Oberflächenbeschaffenheit
eloxiert, hell
Querschnittsfläche des Profiles
3267 mm²
IX
242.5 cm^4
IY
500.6 cm^4
WX
60.6 cm³
WY
83.4 cm³
berechnetes Gewicht
0.088 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen