Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
ARTIKEL
Magnetschloss
Typ
M72/GP2
Best.-Nr.
Passend für:
Einbau Flächenelement
A
13.2 mm
B
46 mm
C
38 mm
D
45 mm
E
35 mm
F
15 mm
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Für weitere Informationen hier klicken
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen