Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikel
Rolle
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Type / Baugröße
Bestellnummer
Länge
33.3 mm
Länge
24 mm
Höhe
10 mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
40 mm
Länge
50 mm
Gewicht
g
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
StandardlieferzStandardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingangeit des Artikels
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-34-03-90
Warennummer/Zolltarifnummer
83022000
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen