Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Typ
Best.-Nr.
A
38 mm
B
mm
C
mm
D
28 mm
E
M8 mm
F
17 mm
FK
100 N
Gewicht
0.060 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen