Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Aluprofile W 40-90
Order-no.
Profile lenghts
mm
Enter value for L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Profile lenghts
Anod. coating
light colored
Surface
797 mm²
I
22,0 cm^4
W
7,4 cm³
Calculated weight
21.530 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais