Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluminium Klemmprofil
Type
KLW 30-90
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Klemmung A
mm
Wert eingeben für KBA
Klemmung A
mm
cm
inch
ft
Klemmung B
mm
Wert eingeben für KBB
Klemmung B
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
478 mm²
I
5,3 cm^4
W
2,4 cm³
berechnetes Gewicht
10.510 g
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen