Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Article description
Flap hinge
Type / Size
Klapp-Scharnier 20 mit Befestigungssatz
Order-no.
E00049DAE
Swivelling range
A
30 mm
B
19.5 mm
C
11.5 mm
E
6 mm
F
7.5 mm
H
14 mm
K
9 mm
R
75.880 mm
Refrence to pack quantity
Please, follow the pack quantity of delivery for this article (see catalogue)
Weight
0.014 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
84879090
LX
IF (RF.EQ.1 )THEN LX= '6000'ELSE LX = '10:5999'ENDIF
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais