Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Article description
Corner joint, single part
Profiles
Order-no.
A
10 mm
B
10 mm
C
3.4 mm
D
2.5 mm
Refrence to pack quantity
Please, follow the pack quantity of delivery for this article (see catalogue)
Weight
0.019 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
84879090
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро